216ZH4-Y3F40ADE
Câble MiniXtend® HD avec technologie Binderless* FastAccess® 216 F, SMF-28® Ultra 200 fiber, Monofibre (OS2), DIN VDE
Spécifications générales
| Référence du produit | 216ZH4-Y3F40ADE |
| Type de câble | Câble toronné à structure libre/loose tube |
| Environnement | Extérieur |
| Type de produit | Diélectrique |
| Catégorie de fibre optique | SMF-28® Ultra 200 fibre optique |
| Codage selon EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) | A-DQ(ZN)2Y |
| Application | Microconduite |
| Géométrie du câble | Rond |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
| Températures, installation | -15 °C - 60 °C |
| Températures, fonctionnement | -40 °C - 70 °C |
| Plage de température, stockage | -40 °C - 70 °C |
Conception du câble
| Marquage du câble | M#H#S#CORNING#Year# MINIXTEND(R) HD FAB CABLE 9x24 E9U200 LT1.7 |
| Porteur central | Diélectrique |
| Nombre de fibres | 216 |
| Code couleur du tube buffer, couche 1 | Rouge, vert, bleu, jaune, blanc, gris, marron, violet, turquoise |
| Couleur de la gaine externe | Noir |
| Matériau de la gaine externe | Polyéthylène (PE) |
| Épaisseur nominale de la gaine externe | 1,25 mm |
| Diamètre externe des tubes | 1,7 mm |
| Nombre de tubes actifs | 9 |
| Nombre d'éléments constituant l'âme du câble | 9 |
| Méthode de marquage des câbles | Impression laser |
| Code couleur fibres | 1-12: red, green, blue, yellow, white, slate, brown, violet, aqua, black, orange, rose - 13-24 (all with one blank ring mark) red, green, blue, yellow, white, slate, natural, violet, aqua, black, orange, rose |
| Nombre de fibres par tube | 24 |
| Code couleur Standard | DIN VDE |
Caractéristiques mécaniques
| Résistance à l'écrasement | 1000 N/10 cm |
| Résistance à la traction max. à l'installation | 1000 N |
| Rayon de courbure minimal à l'installation | 160 mm |
| Rayon de courbure minimal en fonctionnement | 120 mm |
| Diamètre externe du câble, valeur nominale | 8 mm |
| Diamètre minimal de la conduite | 10 mm |
| Optimal Duct Size | 12 mm |
Caractéristiques optiques
| Code de la fibre | Z |
| Code d'option de performance | 40 |
| Catégorie de fibre optique | OS2 |
| Type de fibre | Single-mode (OS2) / 200 µm |
| Nom de la fibre | Monomode flexion améliorée (OS2) |
| Atténuation maximale | 0,34 dB/km / 0,34 dB/km / 0,20 dB/km |
| Longueurs d'onde | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| Conformité aux normes | ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A1 |
| Diamètre de gaine | 125 µm |
| Diamètre du revêtement primaire | 188 µm |
| Longueur d'onde de coupure, pour fibre câblée | 1260 nm |
| Diamètre de champ de mode à 1310 nm | 9,2 µm |
Dimensions
| Poids du câble | 59 kg/km |
| Longueur max. par bobine/tambour | 12000 m |
Informations pour commander
| Longueur maximale de livraison | 12000 m |
Technique FastAccess™ sans fil
Conception innovante du câble qui réduit le risque d'endommager accidentellement les fibres et qui réduit le temps d'accès au câble jusqu'à 70 %.
Diamètre extérieur réduit
Haute densité de fibre dans des systèmes de microconduites
Compact et léger
Installations & mises à jour optimisant le CapEx
Diélectrique
Pas de mise à la terre requise
Tubes et fibres avec code couleur
Identification facile des tubes et des fibres