432ZH4-S3F42ADE
Câble MiniXtend® HD avec technologie Binderless* FastAccess™ Câble MiniXtend® HD avec technologie Binderless* FastAccess™
General Specifications
| Product Number | 432ZH4-S3F42ADE |
| Méthodes d'installation | Microconduite |
| Type de câble | Câble toronné à structure libre/loose tube |
| Environnement | Extérieur |
| Type de produit | Diélectrique |
| Catégorie de fibre optique | SMF-28® Ultra 200 fibre optique |
| Géométrie du câble | Rond |
Normes
| Normes de fibre | TIA/EIA-492CAAB, IEC 60793-2-50 Type B1.3, ITU-T G.652.D, ITU-G.657.A1, ISO/IEC 11801 Ed.2.2 |
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
| Températures, installation | -15 °C to 60 °C |
| Températures, fonctionnement | -40 °C to 70 °C |
| Plage de température, stockage | -40 °C to 70 °C |
Conception du câble
| Marquage du câble | Meter - Handset - Sine - CORNING - Year -MINIXTEND (R) HD FAB CABLE 12X36 200µm ITU G652.D ITU G657.A1 LT 2.0 |
| Porteur central | Diélectrique |
| Nombre de fibres | 432 |
| Code couleur du tube buffer, couche 1 | Rouge, vert, bleu, jaune, blanc, gris, marron, violet, turquoise, noir, orange, rose |
| Couleur de la gaine externe | Noir |
| Matériau de la gaine externe | Polyéthylène (PE) |
| Épaisseur nominale de la gaine externe | 0,5 mm |
| Diamètre externe des tubes | 2 mm |
| Nombre de tubes actifs | 12 |
| Nombre d'éléments constituant l'âme du câble | 12 |
| Méthode de marquage des câbles | Impression laser |
| Couleur du marquage sur le câble | Blanc |
| Code couleur fibres | 1-12: rouge, vert, bleu, jaune, blanc, gris, marron, violet, turquoise, noir, orange, rose; 13-24: (1 anneau noir) rouge, vert, bleu, jaune, blanc, gris, marron, violet, turquoise, naturel, orange, rose; 25-36: (2 anneaux noirs) |
| Nombre de fibres par tube | 36 |
| Code couleur Standard | DIN VDE |
Caractéristiques mécaniques
| Résistance à l'écrasement (réversible), câble extérieur | 1000 N/10 cm |
| Résistance à la traction max. à l'installation | 1000 N |
| Diamètre externe du câble, valeur nominale | 10,8 mm |
| Min. Bend Diameter Installation | 440 mm |
| Min. Bend Diameter Operation | 330 mm |
| Diamètre minimal de la conduite | 14 mm |
| Optimal Duct Size | 16 mm |
Caractéristiques optiques
| Code de la fibre | Z |
| Code d'option de performance | 42 |
| Catégorie de fibre optique | OS2 |
| Type de fibre | Single-mode (OS2) / 200 µm |
| Nom de la fibre | Monomode flexion améliorée (OS2) |
| Atténuation maximale | 0,33 dB/km / 0,33 dB/km / 0,19 dB/lm |
| Longueurs d'onde | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| Conformité aux normes | ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A1 |
| Diamètre de gaine | 125 µm |
| Diamètre du revêtement primaire | 200 µm |
| Longueur d'onde de coupure, pour fibre câblée | 1260 nm |
| Diamètre de champ de mode à 1310 nm | 9,2 µm |
Dimensions
| Poids du câble | 113 kg/km |
Informations pour commander
| Longueur maximale de livraison | 6000 m |
Technique FastAccess™ sans fil
Conception innovante du câble qui réduit le risque d'endommager accidentellement les fibres et qui réduit le temps d'accès au câble jusqu'à 70 %.
Diamètre extérieur réduit
Haute densité de fibre dans des systèmes de microconduites
Compact et léger
Installations & mises à jour optimisant le CapEx
Diélectrique
Pas de mise à la terre requise
Tubes et fibres avec code couleur
Identification facile des tubes et des fibres