text.skipToContent text.skipToNavigation

144ZM4-T3F22AMX

Câbles MiniXtend® avec technologie Binderless* FastAccess®  144 FO, E9 G.657.A1 fibre, Monomode (G.652.D/G.657.A1)

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit 144ZM4-T3F22AMX
Type de câble Câble toronné à structure libre/loose tube
Environnement Extérieur
Type de produit Diélectrique
Catégorie de fibre optique Monomode (OS2)
Application Microconduite 
Géométrie du câble Rond
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Installations communes Microconduite extérieure, intérieure conformément à l'article 770 du National Electrical Code® (NEC®)
Critères de conception et de test IEC 60794-5-10 
Conditions externes
Températures, installation -5 °C  -  40 °C   
Températures, fonctionnement -30 °C  -  70 °C   
Plage de température, stockage -30 °C  -  70 °C   
Conception du câble
Porteur central Diélectrique
Nombre de fibres 144
Code couleur du tube buffer, couche 1 Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, turquoise
Couleur de la gaine externe Noir
Matériau de la gaine externe Polyéthylène à haute densité (HDPE)
Diamètre externe des tubes 1,4 mm
Nombre de tubes actifs 12
Nombre d'éléments de remplissage 0
Nombre d'éléments constituant l'âme du câble 12
Code couleur fibres Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, turquoise
Nombre de fibres par tube 12 
Code couleur Standard Telcordia
Caractéristiques mécaniques
Résistance à la traction max. à l'installation 1000 N
Rayon de courbure minimal à l'installation 162 mm
Rayon de courbure minimal en fonctionnement 122 mm
Diamètre externe du câble, valeur nominale 8,1 mm 
Diamètre minimal de la conduite 10 mm
Optimal Duct Size 12 mm
Caractéristiques optiques
Code de la fibre Z
Code d'option de performance 22
Catégorie de fibre optique OS2 
Type de fibre Single-mode (OS2) / 250 µm
Nom de la fibre Monomode flexion améliorée (OS2)
Atténuation maximale 0,34 dB/km / 0,34 dB/km / 0,22 dB/km
Longueurs d'onde 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Conformité aux normes ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A1
Dimensions
Poids du câble 55 kg/km
Binderless* FastAccess™
Conception innovante de câble réduisant jusqu'à 70% du temps de préparation et diminuant le risque de dommages de la fibre
Meilleure densitéde câble et de fibre
Diamètre extérieur réduit permettant une plus haute densité et une baisse des coûts d'installation: jusqu' à 96 fibres dans des micro-conduites de 8 mm (diam. int.) et 144 fibres dans des micro-conduites de 10 mm (diam. int.)
Optimisé pour installation par soufflage dans des micro-conduites
Distances d'installation: plus de 2000 m (6560 ft) à une vitesse de 150 m/min (490 ft/min)
SMF-28®
ITU-T G.652.D/G.657.A1 rated fiber with improved attenuation and bend performance as well as compatibility with standard single-mode fibers