FAN-OD25-12
Buffer Tube Fan-Out Kits, outdoor Buffer Tube Fan-Out Kits, outdoor
Spécifications générales
Référence du produit | FAN-OD25-12 |
Environnement | Extérieur |
Type de produit | Kit pour épanouisseur (Fan-out) |
Type d'épanouisseur (fan-out) | Tube buffer |
Type de câble | 250 µm |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
Températures, fonctionnement | -40 °C - 70 °C |
Conception
Couleur de tube épanouisseur | Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, turquoise |
Nombre de fibres optiques | 12 |
Fibres par tube buffer | 12 |
Mechanical Specifications - Fan-Out Kit
Longueur de furcation | 44,5 mm |
Longueur du tube | 635 mm |
Diamètre extérieur du tube | 0,9 mm |
Informations pour commander
Contenu du colis | Fan-out top, fan-out bottom, fan-out tubing, epoxy, syringe, insert |
Unités par livraison | 1/1 |
Bend-radius design consideration
Fiber protection
Possibilités d'acheminement de la fibre
Meilleure gestion des fibres
Compensation des fluctuations de température importantes
Utilisation en extérieur