Connecteur NPC (No Polish)
Le connecteur NPC ou No Polish Connector permet l'installation rapide, sur site, d'un câble de 1,6 à 3 mm à l'épreuve des torsions, avec une fibre monomode insensible à la courbure. Les connecteurs compatibles SC/PC et SC/APC se composent d'une férule polie en usine et d'une épissure mécanique qui s'installe sans outil. Un boot vissé retient la fibre aramide et serre la gaine du câble en pressant le support de gaine. Les deux connecteurs utilisent des clivages plats standard pour l'épissure. Les intégrateurs de systèmes et les installateurs de sociétés de communication et de réseaux privés trouveront dans ce connecteur le moyen le plus simple de réaliser des terminaisons sur le terrain qui améliorent la gestion des câbles à l'intérieur des bâtiments ou dans les installations extérieures.
Produits
| Référence du produit | Nom du produit | |
|---|---|---|
| 80611326226 | Connecteurs No Polish, NPC SC, monomode, PLUG 900/250 μm 8800 | |
| 80611326267 | Connecteurs No Polish, NPC SC APC, épissure plate monomode 250 µm et 900 µm avec outil 8800-APC/FS | |
| 80611326275 | Connecteur NPC (No Polish) | |
| 80611330186 | Connecteur NPC (No Polish) | |
| 80611335052 | Connecteur NPC (No Polish) | |
| XF500003223 | Connecteur NPC (No Polish) | |
| 80611335078 | Connecteurs No Polish, NPC LC/OM4/250/900 (60 pièces) | |
| 80611398399 | Connecteurs No Polish, NPC SC/OM3/4/250/900 (60 pièces) | |
| 80611327760 | Connecteurs No Polish, SC, OM3/4, 250/900 µm (60 pièces) | |
| 80611327745 | Connecteurs No Polish, NPC LC, UPC, SM, 250/900 µm (60 pièces) | |
| 80611398415 | Connecteurs No Polish, NPC LC OM4 gainé pour diamètre de 1,6 mm à 2,0 mm (60 pièces) | |
| 80611398290 | Connecteurs No Polish, NPC SC UPC/SM/250/900 (60 pièces) | |
| 80611326242 | SC, OM3/4, 250/900 µm (60 pièce) | |
| 80611327786 | Connecteurs No Polish, NPC SC, OM3/4, 250/900 µm (60 pièces) | |
| XF500005509 | Connecteur NPC (No Polish) |