95-000-51-Z
Connecteurs UniCam® Connecteurs UniCam®
Spécifications générales
| Référence du produit | 95-000-51-Z |
| Type de produit | Connecteurs sur site |
| Catégorie de fibre optique | 62,5 µm MM (OM1) |
| Logo Corning | Oui |
| Détrompé (sécurité) | Non |
| Technologie | Non-époxy/non-poli |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
| Températures, fonctionnement | 0 °C - 60 °C |
Design - Connecteur
| Type de connecteur | Compatible ST® |
| Couleur Boîtier | Ambre |
| Couleur du boot | Beige |
| Matériau de la férule | Céramique |
Caractéristiques mécaniques - Connecteur
| Diamètre extérieur Fibre | 125 µm |
| Câble gainé résistant à la traction | 50 N |
| Résistance | ≤ 0.2 dB changement, 500 réutilisations, FOTP-21 |
| Câble résistant à la traction 900 µm | 4,9 N (1,1 lb), variation ≤ 0,2 dB, FOTP-6 |
Caractéristiques optiques - Connecteur
| Perte d’insertion, Max. | 0,5 dB |
| Réflectance | ≤ -26 dB |
Informations pour commander
| Contenu du colis | 25 connectors, 25 boots (900 µm) |
| Méthode d'emballage | Kit d'organisation |
| Unités par livraison | 25/1 |