95-000-KV-Z
Connecteurs UniCam® Connecteurs UniCam®
General Specifications
| Product Number | 95-000-KV-Z |
| Type de produit | Connecteurs sur site |
| Catégorie de fibre optique | 62,5 µm MM (OM1) |
| Logo Corning | Oui |
| 键控(安全) | 是 |
| 技术 | 无胶水无研磨 |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
| 认证和产品 | 通过 EIA/TIA 568-B.3 |
Conditions externes
| Températures, fonctionnement | -40 °C to 75 °C |
Design - Connecteur
| Type de connecteur | LC |
| Couleur Boîtier | Violet |
| Couleur du boot | Violet |
| Matériau de la férule | Céramique |
Caractéristiques mécaniques - Connecteur
| Diamètre extérieur Fibre | 125 µm |
| Câble gainé résistant à la traction | 50 N |
| Résistance | ≤ 0.2 dB changement, 500 réutilisations, FOTP-21 |
| Câble résistant à la traction 900 µm | 4,9 N (1,1 lb), variation ≤ 0,2 dB, FOTP-6 |
Caractéristiques optiques - Connecteur
| Perte d’insertion, Max. | 0,5 dB |
| Réflectance | ≤ -26 dB |
订购信息
| 包装方法 | 管理器包 |
| 包装内容物 | 25 keyed connectors, 25 triggers, 25 boots (900 μm) |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |