95-000-KY
UniCam® Connectors LC, Keyed, 62.5 µm Multimode (OM1), Yellow
Spécifications générales
| Référence du produit | 95-000-KY |
| Product Type | Field-Installable Connectors |
| Fiber Category | 62.5 µm MM (OM1) |
| Corning Logo | Yes |
| Détrompé (sécurité) | Oui |
| Technologie | Non-époxy/non-poli |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
| Approbations et homologations | A réussi le test EIA/TIA 568-B.3 |
Environmental Conditions
| Temperature Range, Operation | -40 °C - 75 °C (-40 °F - 167 °F ) |
Design - Connector
| Connector Type | LC |
| Housing Color | Yellow |
| Boot Color | Yellow |
| Ferrule Material | Ceramic |
| Pinned | Yes |
Mechanical Specifications - Connector
| Nominal Fiber Outer Diameter | 125 µm |
| Tensile Strength Jacketed Cable | 50 N (11.24 lbf) |
| Durability | ≤ 0.2 dB change, 500 rematings, FOTP-21 |
| Tensile Strength 900 µm Cable | 4.9 N (1.1 lb) change ≤ 0.2 dB, FOTP-6 |
Optical Specifications - Connector
| Insertion Loss, Max. | 0.75 dB |
| Reflectance | ≤ -26 dB |
Informations pour commander
| Méthode d'emballage | Emballage individuel |
| Contenu du colis | Keyed connector, trigger, crimp band, boot (900 µm), boot (3.0 mm), boot (2.0 mm) |
| Unités par livraison | 1/1 |