95-050-51-Z
Connecteurs UniCam® Connecteurs UniCam®
General Specifications
| Product Number | 95-050-51-Z |
| Type de produit | Connecteurs sur site |
| Catégorie de fibre optique | 50 µm MM (OM2) |
| Logo Corning | Oui |
| Keyed (security) | No |
| Technology | No-Epoxy/No-Polish |
Standards
| RoHS | Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
| Températures, fonctionnement | 0 °C to 60 °C |
Design - Connecteur
| Type de connecteur | Compatible ST® |
| Couleur Boîtier | Ambre |
| Couleur du boot | Noir |
| Matériau de la férule | Céramique |
Caractéristiques mécaniques - Connecteur
| Diamètre extérieur Fibre | 125 µm |
| Câble gainé résistant à la traction | 50 N |
| Résistance | ≤ 0.2 dB changement, 500 réutilisations, FOTP-21 |
| Câble résistant à la traction 900 µm | 4,9 N (1,1 lb), variation ≤ 0,2 dB, FOTP-6 |
Caractéristiques optiques - Connecteur
| Perte d’insertion, Max. | 0,5 dB |
| Réflectance | ≤ -26 dB |
Ordering Information
| Packaging Method | Organizer Pack |
| Package Contents | 25 connectors, 25 boots (900 µm) |
| Units per Delivery | 25/1 |