text.skipToContent text.skipToNavigation

95-050-KE

Connecteurs UniCam®  Connecteurs UniCam®

Envia normalmente em 7 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.
Especificações gerais
Número do produto 95-050-KE
Product Type Field-Installable Connectors
Fiber Category 50 µm MM (OM2)
Corning Logo Yes
Keyed (security) Yes
Tecnologia Sem epóxi/sem polimento
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Aprovações e listas Aprovado na EIA/TIA 568-B.3 
Environmental Conditions
Temperature Range, Operation -40 °C  para  75 °C    (-40 °F  para  167 °F    )
Design - Connecteur
Type de connecteur LC
Couleur Boîtier Orange
Couleur du boot Orange
Matériau de la férule Céramique
Mâle Oui
Caractéristiques mécaniques - Connecteur
Diamètre extérieur Fibre 125 µm
Câble gainé résistant à la traction 50 N
Résistance ≤ 0.2 dB changement, 500 réutilisations, FOTP-21
Câble résistant à la traction 900 µm 4,9 N (1,1 lb), variation ≤ 0,2 dB, FOTP-6
Optical Specifications - Connector
Insertion Loss, Max. 0.75 dB
Reflectance ≤ -26 dB
Informações de pedido
Método de embalagem Embalagem individual
Conteúdo da Embalagem Keyed connector, trigger, crimp band, boot (900 µm), boot (3.0 mm), boot (2.0 mm)
Unidades por entrega 1/1