text.skipToContent text.skipToNavigation

95-050-KS

Connecteurs UniCam®  Connecteurs UniCam®

Livraison normale en 7 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit 95-050-KS
Type de produit Connecteurs sur site
Catégorie de fibre optique 50 µm MM (OM2)
Logo Corning Oui
Détrompé (sécurité) Oui
Technologie Non-époxy/non-poli
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Approbations et homologations A réussi le test EIA/TIA 568-B.3 
Conditions externes
Températures, fonctionnement -40 °C  -  75 °C   
Design - Connecteur
Type de connecteur LC
Couleur Boîtier Gris
Couleur du boot Gris
Matériau de la férule Céramique
Mâle Oui
Caractéristiques mécaniques - Connecteur
Diamètre extérieur Fibre 125 µm
Câble gainé résistant à la traction 50 N
Résistance ≤ 0.2 dB changement, 500 réutilisations, FOTP-21
Câble résistant à la traction 900 µm 4,9 N (1,1 lb), variation ≤ 0,2 dB, FOTP-6
Caractéristiques optiques - Connecteur
Perte d’insertion, Max. 0.75 dB
Réflectance ≤ -26 dB
Informations pour commander
Méthode d'emballage Emballage individuel
Contenu du colis Keyed connector, trigger, crimp band, boot (900 µm), boot (3.0 mm), boot (2.0 mm)
Unités par livraison 1/1