text.skipToContent text.skipToNavigation

95-200-KS-Z

Connecteurs UniCam®  Connecteurs UniCam®

Normalmente se envía en 7 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto 95-200-KS-Z
Type de produit Connecteurs sur site
Catégorie de fibre optique Monomode (OS2)
Logo Corning Oui
Détrompé (sécurité) Oui
Technologie Non-époxy/non-poli
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Approbations et homologations A réussi le test EIA/TIA 568-B.3 
Conditions externes
Températures, fonctionnement -40 °C  a  75 °C   
Design - Connecteur
Type de connecteur LC
Couleur Boîtier Gris
Couleur du boot Gris
Matériau de la férule Céramique
Caractéristiques mécaniques - Connecteur
Diamètre extérieur Fibre 125 µm
Câble gainé résistant à la traction 44 N
Résistance ≤ 0.2 dB changement, 500 réutilisations, FOTP-21
Câble résistant à la traction 900 µm 2,2 N (0,5 lb), changement ≤ 0,2 dB, FOTP-6
Caractéristiques optiques - Connecteur
Perte d’insertion, Max. 0,5 dB
Réflectance < -55 dB
Informations pour commander
Méthode d'emballage Kit d'organisation
Contenu du colis 25 keyed connectors, 25 triggers, 25 boots (900 µm)
Unités par livraison 1/1