NPC+ (No Polish Connecteur)
Le NPC+ (No Polish Connector) élimine le polissage sur site, les pièces détachées et les outils de terminaison. La conception innovante de la pince tampon élimine les retravaillages en offrant des performances mécaniques supérieures en matière de torsion et de transmission avec charge appliquée (TWAL). Après avoir préparé et cliver les fibres, l'installation est un simple processus en trois étapes : insérer la fibre, actionner l'épissure, activer la pince tampon. Plus rapide que l'épissure par fusion, le NPC+ permet de réduire les frais d'installation et la complexité globale de la terminaison.
Vous pourriez également être intéressé par