UY2-BOX
Presslok™ Connecteur de jonction Connecteur de raccordement bout à bout IDC UY2 à remplissage de gel, conditionnement en boîte (100 pièces)
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
| Référence du produit | UY2-BOX |
| Type de produit | Connecteur d'épissure cuivre |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
| Composition | Rempli de gel |
| Nombre de connexions | Deux (2) |
| Type de connecteur | Épissure bout à bout |
| Conducteur | AWG 26 - 19 |
| Portée du conducteur | 0,4 mm - 0,9 mm |
Informations pour commander
| Méthode d'emballage | Carton |
| Unités par livraison | 1000/1 |
Installation rapide
Facilité d'utilisation
Large gamme de calibres de fils courants
Produit d'étanchéité appliqué en usine
Modèles « à sec » disponibles pour les centraux téléphoniques et les chambres fortes