DE620002670
IDC Termination Tool Standard SID
Spécifications générales
Référence du produit | DE620002670 |
Ancienne référence de produits | 79397-512 00 |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
Matériau du boîtier | PC ABS |
Couleur | Rouge |
Conducteur de fil + diamètre d'isolation max. | 1,6 mm |
Spécifications mécaniques
Diamètre de fil solide | 0,4 mm - 0,8 mm |
Dimensions
Poids | 110 g |
Informations pour commander
Unités par livraison | 1/1 |
Flexible use for different systems
Long life-cycle
Replacement blades for SOR OC SI-S and SOR OC PKSI-S
Always sharp blades ensuring consistent termination quality
Shunting hook integrated in handle