text.skipToContent text.skipToNavigation

200FM

Fiber Optic Connector Accessories  Fiber Optic Microscope, 200x

Livraison normale en 30 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, fonctionnement -18 °C  -  50 °C   
Plage de température, stockage -40 °C  -  60 °C   
Informations pour commander
Contenu du colis Microscope, batteries, universal 2.5 mm adapters, manual, case
Unités par livraison 1/1