text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE-CDF-RJ08-BKT

Support de décharge de tension EDGE8®  Support de décharge de tension EDGE8®

Livraison normale en 14 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit EDGE-CDF-RJ08-BKT
Marque EDGE™
Type de produit Accessoires
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Type de boîtier EDGE™
Couleur Argent
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur Argent
Dimensions
Hauteur 1763 mm
Informations pour commander
Contenu du colis 8 Position EDGE Cradle Bracket, Mounting Screws
Poids à l'expédition 1,2 kg
Unités par livraison 1/1
Capacité du trunk 16 (size 1 or 2, double stack cradle)