text.skipToContent text.skipToNavigation

CTX-CAB4F2218NNBNB

Armoire avec accès avant Centrix®  Armoire avec accès avant Centrix®

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit CTX-CAB4F2218NNBNB
Type de produit Centrix
Type d'accès Accès frontal
Type de montage Montage en armoire 
Option d'épissure Oui
Préconnectorisé Oui
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Direction d'entrée de câble Latéral
Dimensions
Hauteur 2400 mm
Largeur 1800 mm
Profondeur 300 mm
Poids 180 kg
Informations pour commander
Encombrement 160 U
Poids à l'expédition 260 kg
Unités par livraison 2/1

Quad configuration

160 rack units
Supports 17.280 LC or 11.520 SC ports per cabinet on 1.08 m²

Gestion intégrée des cordons

Single 4 m patch cord for in-frame Cross-Connect
Quick installation feature for Centrix housings
Flat pack for easy transport

20 cable strain relief plates included

40 numbered cable routing hubs included

Tous (or tout) accès frontal

40 unités de rack

Support technique 4 320 ports LC ou 2 880 ports SC par armoire sur 0,27 m²

Gestion intégrée des cordons

Cordon de cross-connect simple de 4 m pour connexion cross-connect dans le châssis

Fonction d'installation rapide pour les boîtiers

Emballage plat/pack pour un transport facile

5 plaques de montage pour câbles inclus

10 concentrateurs de routage de câbles numérotés inclus

Extensible à un cross-connect à deux ou quatre armoires avec un seul cordon de raccordement (4 m)