EDGE-CPCVR-PRH
EDGE™ Port Replication Housing Accessory EDGE™ Port Replication Housing Accessory
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
| Couleur | Noir |
Conception
| Couleur du boîtier de l'adaptateur | Noir |
Dimensions
| Hauteur | 356 mm |
| Largeur | 88,6 mm |
| Poids | 0,1 kg |
Informations pour commander
| Contenu du colis | Panel Connector Cover for Port Replication Housing |
| Méthode d'emballage | Boîte en carton |
| Poids à l'expédition | 1,2 kg |
| Unités par livraison | 1/1 |
| Hauteur du colis | 545 mm |
| Largeur du colis | 171,4 mm |
| Profondeur du colis | 1964 mm |