text.skipToContent text.skipToNavigation

CCH - Module d'épissure avec pigtails

Les cassettes d'épissure à pigtails CCH (Closet Connector Housing) permettent une épissure plus rapide sur le terrain et une gestion modulaire facile de la connectorisation à l'intérieur du boîtier. Elles sont préchargées et prédécoupées pour une épissure par fusion rapide de pigtails de fibres individuels ou en ruban, en utilisant la même plateforme peu encombrante que la cassette d'épissure CCH standard. Les cassettes à pigtails pré routées réduisent le travail sur site en rationalisant les caractéristiques et les composants pour permettre des gains d'efficacité. Elles sont préparées avec un assemblage pigtail de 2 m avec toutes les options de connecteur de panneau CCH préexistantes. Les cassettes pigtail sont colorées à 250 µm pour faciliter l'épissurage. Elles permettent également de pré-appliquer une décharge de traction aux assemblages à partir de l'usine de fabrication. Avec la cassette à pigtail, les plateaux d'épissure individuels ou les boîtiers séparés sont éliminés, ce qui permet d'effectuer l'épissure en dehors du boîtier du rack dans des espaces de travail plus pratiques. La conception modulaire facilite l'accès à la fibre dans une cassette individuelle sans perturber les autres fibres dans le boîtier. Chaque cassette est livrée avec le panneau adaptateur CCH à pigtail choisi par le client, un rail à utiliser avec les boîtiers CCH-01U/2U/3U, et deux rails utilisés avec les boîtiers CCH-04U.


Produits

Référence du produit Nom du produit
CCH-CS12-59-P00RE Module CCH avec pigtails, 12 FO, SC UPC duplex, monomode (OS2), simplex (250 µm)
CCH-CS12-59-P00RJ CCH - Module d'épissure avec pigtails
CCH-CS12-6C-P00RE CCH - Module d'épissure avec pigtails
CCH-CS12-6T-P00RE CCH - Module d'épissure avec pigtails
CCH-CS12-A9-P00RE CCH - Module d'épissure avec pigtails
CCH-CS12-E4-P00QE Cassette CCH avec pigtail, 12 FO, LC duplex, turquoise, 50 µm multimode (OM4)
CCH-CS12-E7-P00TE Module CCH avec pigtail, 12 FO, SC duplex, turquoise, 50 µm multimode (OM/4)
CCH-CS12-G7-P00BE CCH - Module d'épissure avec pigtails
CCH-CS24-A9-P00RE Module CCH avec pigtails, 24 FO, LC UPC duplex, monomode (OS2), simplex (250 µm)
CCH-CS24-A9-P00RJ Module CCH avec pigtails, 24 FO, LC UPC duplex, monomode (OS2), ruban
CCH-CS24-AD-P00QE Module CCH avec pigtails, 24 FO, LC duplex avec obturateur, multimode 50 µm (OM3)
CCH-CS24-AD-P00TE Module CCH avec pigtails, 24 FO, LC duplex avec obturateur, multimode 50 µm (OM3)
CCH-CS24-AE-P00RE Module CCH avec pigtails, 24 FO, LC UPC duplex, avec obturateur, bleu, monomode (OS2)
CCH-CS24-AE-P00RJ CCH - Module d'épissure avec pigtails
CCH-CS24-AV-P00QE Module CCH avec pigtails, 24 FO, LC duplex avec obturateur, OM4, violet
CCH-CS24-D3-P00BE CCH - Module d'épissure avec pigtails
CCH-CS24-E4-P00QE CCH - Module d'épissure avec pigtails
CCH-CS24-E4-P00TE Module CCH avec pigtails, 24 FO, LC PC duplex, multimode 50 µm (OM3), monomode (250 µm)
CCH-CS36-AE-P00RJ CCH - Module d'épissure avec pigtails
CCH-CS36-AF-P00RJ CCH - Module d'épissure avec pigtails