text.skipToContent text.skipToNavigation

95-200-51

Connecteurs UniCam®  Connecteurs UniCam®

Typically ships in 7 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number 95-200-51
Type de produit Connecteurs sur site
Catégorie du produit Produits clés / Fastship
Catégorie de fibre optique Monomode (OS2)
Logo Corning Oui
Keyed (security) No
Technology No-Epoxy/No-Polish
Standards
RoHS Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, fonctionnement -40 °C  to  75 °C   
Design - Connecteur
Type de connecteur Compatible ST®
Couleur Boîtier Ambre
Couleur du boot Bleu
Caractéristiques mécaniques - Connecteur
Diamètre extérieur Fibre 125 µm
Câble gainé résistant à la traction 44 N
Résistance ≤ 0.2 dB changement, 500 réutilisations, FOTP-21
Câble résistant à la traction 900 µm 4,9 N (1,1 lb), variation ≤ 0,2 dB, FOTP-6
Caractéristiques optiques - Connecteur
Polissage UPC
Perte d’insertion, Max. 0,5 dB
Réflectance < -55 dB
Ordering Information
Packaging Method Individual Pack
Package Contents Connector, crimp band, boot (900 µm), boot (3.0 mm)
Units per Delivery 1/1