text.skipToContent text.skipToNavigation

ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO

Das ECAM Kabeleinführungssystem ist ein 100 % mechanisches System das zur Verarbeitung keine Wärmequelle oder andere Hilfsenergie benötigt. Für die Montage von Einfach- oder Doppel-Kabeleinführungen sind keine Spezialwerkzeuge notwendig und eine wasserdichte Kabeleinführung (IP68) ist ohne spezielles Training gewährleistet. Die Kabeleinfürung ECAM ermöglicht es die Kabel außerhalb der Muffe Abzusetzen und dann in die Muffe zu führen. Hierdurch werden Beeinträchtigungen bzw. Beschädigungen von bereits installierten oder in Betrieb befindlichen Fasern vermieden. Dies gilt insbesondere für die Installation von Kabeln mit Zentralelementen.

Das könnte Sie auch interessieren

Produkte

Produktnummer Produktname
ECAM-D-18-BDY-CSM-HC ECAM, entrée de câble mécanique pour BPEO
ECAM-D-18-BDY-CSM-MX ECAM, entrée de câble mécanique pour BPEO
ECAM-D-27-RND-CSM-CL ECAM, entrée de câble mécanique pour BPEO
ECAM-S-12-RND-CSM-CL ECAM, entrée de câble mécanique pour BPEO
ECAM-S-18-RND-CSM-CL ECAM, entrée de câble mécanique pour BPEO
FQ100078911 ECAM, entrée de câble mécanique pour BPEO
FQ100079562 ECAM, entrée de câble mécanique pour BPEO
FQ100081857 ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM D18 Körper für ungeschnittene Kabel (mid span) von 6 bis 18 mm Durchmesser zur Verwendung mit Doppelport-Abdichtungen
FQ100081931 ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM D18 Doppelport-Abdichtungen für ungeschnittene Kabel (mid span) von 6 bis 9 mm Durchmesser zur Verwendung mit ECAM D18 Körper
FQ100081949 ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM D18 Doppelport-Abdichtungen für ungeschnittene Kabel (mid span) von 9 bis 12 mm Durchmesser zur Verwendung mit ECAM D18 Körper
FQ100081956 ECAM, entrée de câble mécanique pour BPEO
FQ100081964 ECAM, entrée de câble mécanique pour BPEO
FQ100083556 ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM S12 Round Einzelport-Abdichtung für Kabel von 4 bis 12 mm Durchmesser
FQ100084638 ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM D18 Körper für ungeschnittene Kabel (mid span) von 4,5 bis 6 mm Durchmesser zur Verwendung mit Doppelport-Abdichtungen
FQ100084646 ECAM, entrée de câble mécanique pour BPEO
N721240A ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM S6 ROUND Einzelport-Abdichtung für Kabel von 3,8 bis 6,2 mm Durchmesser für ECAM S7 Ports
N721262A ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM S9,5 ROUND + CSM Einzelport-Abdichtungfür Kabel von 3,5 bis 9,5 mm Durchmesser mit CSM-Zentralelementabfangung
N721291A ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, ECAM S6/7 Gasstop für Mikrorohre mit 7 mm Außendurchmesser
N721292A ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, ECAM S9.5 Gasstop für Mikrorohre mit 10 mm Außendurchmesser
N721295A ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM S6/S7 Round 2/4 mm Einzelport-Abdichtung für MiniXtend Kabel OD 2,5 mm
N721318A ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM D18 EASY INSTAL Doppelport-Abdichtungen für Kabel von 4 bis 8 mm Durchmesser
N721319A ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM D18 EASY INSTAL Doppelport-Abdichtungen für Kabel von 6 bis 12 mm Durchmesser
N721320A ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM D18 EASY INSTAL Doppelport-Abdichtungen für Kabel von 11 bis 16 mm Durchmesser
N721327A ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, S18, 2 SST, FRP-Zugentlastung
UU003028675 ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM S9.5 ROUND Einzelport-Abdichtung für Kabel von 3,5 bis 9,5 mm Durchmesser
UU003030390 ECAM, entrée de câble mécanique pour BPEO