text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE-CPCVR-PRH

EDGE™ Port Replication Housing Accessory  EDGE™ Port Replication Housing Accessory

Typische Lieferzeit: 14 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Couleur Noir
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur Noir
Dimensions
Hauteur 356 mm
Largeur 88,6 mm
Poids 0,1 kg
Informations pour commander
Contenu du colis Panel Connector Cover for Port Replication Housing
Méthode d'emballage Boîte en carton
Poids à l'expédition 1,2 kg
Unités par livraison 1/1
Hauteur du colis 545 mm
Largeur du colis 171,4 mm
Profondeur du colis 1964 mm