text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE8-TRAY-QTY12

EDGE8® Hardware Accessories  EDGE8® Hardware Accessories

Livraison normale en 21 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit EDGE8-TRAY-QTY12
Marque EDGE8
Type de produit Accessoires
Application Data center 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Type de boîtier Accessoires
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur Argent
Dimensions
Hauteur 10 mm
Largeur 432 mm
Informations pour commander
Contenu du colis EDGE8 Trays, Quantity of 12
Hauteur du colis 381 mm
Largeur du colis 489 mm
Profondeur du colis 445 mm
Unités par livraison 1/1