text.skipToContent text.skipToNavigation

SPH-DIN-KIT

Single-Panel Housing (SPH) Accessories and Components  Single-Panel Housing (SPH) Accessories and Components

Livraison normale en 14 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit SPH-DIN-KIT
Type de produit Accessoires
Type d'accessoire SPH
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Type de boîtier Accessoires
Dimensions
Hauteur 483 mm
Informations pour commander
Contenu du colis DIN rail bracket with integral spring clip, (2) 6/32 x 0.375 in screws, (2) spring nuts, installation instructions
Unités par livraison 1/1