text.skipToContent text.skipToNavigation

PC1-SPLC-04R

Splice Tray Bracket  Splice Tray Bracket

Livraison normale en 21 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit PC1-SPLC-04R
Type de produit Matériel montable en baie
Type d'accessoire PCH
Catégorie de fibre optique Monomode (OS2)
Type de câble 250 µm
Type de montage Boîtiers CCH,  Montage mural 
Application Data center,  Réseaux d'entreprise 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Approbations et homologations Conforme aux normes ANSI/TIA/EIA-568A et 606,  Testé conformément à Telcordia GR-3125, UL 1863 - Accessoires de circuit de communication 
Conditions externes
Températures, fonctionnement -40 °C  -  65 °C   
Conception
Configuration du connecteur LC duplex
Type de panneau ou de module CCH
Type de protecteurs d'épissure Thermorétractable, fusion de masse
Nombre de protecteurs d'épissure 24
Type de boîtier Accessoires
Conception
Type d'adaptateur LC duplex
Specifications - Connector A
Perte d’insertion, Max. 0,25 dB
Dimensions
Hauteur 5 cm
Informations pour commander
Unités par livraison 1/1