EDGE-CDF-RJ12-BKT
Support de décharge de tension EDGE8® Support de décharge de tension EDGE8®
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | EDGE-CDF-RJ12-BKT |
| Marque | EDGE |
| Type de produit | Accessoires |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
| Type de boîtier | EDGE |
| Couleur | Argent |
Conception
| Couleur du boîtier de l'adaptateur | Argent |
Dimensions
| Hauteur | 1763 mm |
Informations pour commander
| Capacité du trunk | 24 (taille 1 ou 2, superposition double pile) |
| Contenu du colis | 12 Position EDGE Cradle Bracket, Mounting Screws |
| Poids à l'expédition | 1,2 kg |
| Unités par livraison | 1/1 |