EDGE-EMOD-STRN
Support de décharge de tension EDGE8® Support de décharge de tension EDGE8®
Spécifications générales
| Référence du produit | EDGE-EMOD-STRN |
| Marque | EDGE |
| Type de produit | Accessoires |
| Type de montage | Montage en baie |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
| Type de boîtier | EDGE |
| Couleur | Noir |
Conception
| Couleur du boîtier de l'adaptateur | Noir |
Dimensions
| Hauteur | 445 mm |
Informations pour commander
| Encombrement | 1 U |
| Contenu du colis | EDGE™ Fixed 1U module bracket strain relief accessory |
| Poids à l'expédition | 1,2 kg |
| Unités par livraison | 1/1 |