Support de décharge de tension EDGE8®
Lorsque l'espace dans le centre de données/Data Center est limité, Corning offre la possibilité d'effectuer une décharge de traction pour les trunks à l'extérieur du tiroir ou derrière un tiroir de faible profondeur qui peut ne pas avoir de décharge de tension intégrée.
Produits
| Référence du produit | Nom du produit | |
|---|---|---|
| EDGE-CDF-RJ04-BKT | Support de décharge de tension EDGE8®, CDF, pour 4 positions de clip Solutions EDGE | |
| EDGE-CDF-RJ12-BKT | Support de décharge de tension EDGE8® | |
| EDGE-CDF-RJ08-BKT | Support de décharge de tension EDGE8® | |
| EDGE-EMOD-STRN | Support de décharge de tension EDGE8® |