Support de point de terminaison Evolv®
La technologie de connecteurs renforcés Pushlok® est le composant clé qui permet de réduire la taille des terminaux pour les réseaux FTTx. Design pour être utilisé dans presque tous les environnements de réseau d'accès, le terminal est suffisamment petit pour être placé dans des regards ou des socles existants où l'espace est limité, sur les façades des bâtiments ou dans les réseaux aériens (montage sur poteau ou sur câble aérien). Son esthétique améliorée favorise son adoption par les utilisateurs finaux pour les applications en façade. Afin d'améliorer l'accès et l'installation des terminaux Evolv® HC, trois types de supports de montage sont disponibles : un support de terminal pour montage mural et sur poteau, un support pour montage dans un puits de raccordement et un support de terminal pour montage sur Brin.
Products
| Product Number | Product Name | |
|---|---|---|
| EHC-BKT-HH | Support de point de terminaison Evolv® | |
| EHC-BKT-STRAND | Support de point de terminaison Evolv® | |
| EHC-BKT-WALL | Support de point de terminaison Evolv® |