text.skipToContent text.skipToNavigation

Armoire avec accès avant Centrix®

L'armoire simple Centrix® offre 1x entrée de câble sur la face avant en haut et en bas, du matériel de connectivité et des espaces de gestion des cordons de raccordement pour un maximum de 108 cassettes Centrix avec une capacité maximale de 3888 ports LC ou 2592 ports SC en fibre simple. Toutes les fonctions sont accessibles depuis l'avant de l'armoire. La gestion des cordons de brassage permet une connexion croisée dans le cadre avec une longueur unique de 4 m. Les câbles d'alimentation peuvent entrer dans l'armoire par le haut et le bas de l'armoire.
Entrée de câble
Armoires Single

Productos

Número del producto Nombre del producto
CTX-CAB-F2009NNLAB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2000 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, sans parois, sans portes, avec canal de fond, assemblée
CTX-CAB-F2009NNLNB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2000 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, sans parois, portes métalliques, rail inférieur, en kit
CTX-CAB-F2009NNRAB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2000 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, sans parois, sans portes, profilé de fond, montée
CTX-CAB-F2009PGLAB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2000 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, canal inférieur, assemblée
CTX-CAB-F2009PGLNB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2000 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, parois, portes, vitre en verre acrylique, profilé de fond, en kit
CTX-CAB-F2009PGRAB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2000 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, rail de fond, assemblée
CTX-CAB-F2009PGRAN Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H 2000 x L 900 x P 300, entrée de câbles à droite, parois, portes, vitre en verre acrylique, sans rail inférieur, montée
CTX-CAB-F2009PGRNB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2000 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, parois, portes, vitre en verre acrylique, rail de fond, en kit
CTX-CAB-F2009PGRNN Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2000 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, sans canal de fond, en kit
CTX-CAB-F2009SGLAB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2000 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, parois latérales, portes, fenêtre en verre acrylique, canal de fond, assemblée
CTX-CAB-F2009SGLNB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2000 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, parois latérales, portes, fenêtre en verre acrylique, canal inférieur, en kit
CTX-CAB-F2009SGRAB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2000 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, parois latérales, portes, fenêtre en verre acrylique, canal inférieur, assemblée
CTX-CAB-F2009SGRNB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2000 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, parois latérales, portes, vitre en verre acrylique, rail de fond, en kit