FAN-LGYE-BNO-12F-KCCCC-MK
Armoire de distribution Fast Acces Network (FAN) Armoire de distribution Fast Acces Network (FAN)
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
| Référence du produit | FAN-LGYE-BNO-12F-KCCCC-MK |
| Marque | FAN - Réseau à accès rapide |
| Type de produit | Armoires FTTx |
| Type d'accès | Accès frontal |
| Type de montage | Montage en armoire |
| Option d'épissure | Oui |
| Application | Réseaux d'opérateurs, Fibre jusqu'au domicile (FTTP) |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
| Approbations et homologations | RC 2 conformément à la norme DIN EN 1630 |
| Critères de conception et de test | IP54 |
Conception
| Verrouillable | Oui |
| Type de cassette d'épissure | Cassette pour épissures K7 |
| Matériau du boîtier | Polyester en fibre de verre renforcée |
| Capacité de fibre de l'armoire | 144 |
| Nombre d'entrées de câbles | 12 |
| Entrée de câble | Du bas |
| Capacité d'épissure | 1728 |
| Capacité des cassettes d'épissure | 144 |
| Configuration du câble de distribution | Conduites de 7, 10 ou 12 mm |
| Type de boîtier | Fast Access Network Distribution |
| Couleur de l'armoire | Gris |
| Type de protecteurs d'épissure | Thermorétractable, sertissage |
| Stockage de fibres | Sur demande |
| Nombre maximum de plateaux | 144 SC / 72 SE |
| Décharge de tension - câble de distribution | 120 x 7 mm, 10 mm ou 12 mm |
| Hauteur de plinthe | 1060 mm (400 mm au-dessus du sol) |
Caractéristiques mécaniques
| Poids de l'enveloppe de l'armoire | 35 kg |
Dimensions
| Hauteur | 2060 mm |
| Largeur | 754 mm |
| Profondeur | 320 mm |
| Poids | 66 kg |
Informations pour commander
| Contenu du colis | Fast Access Network Distribution Cabinet with Plinth including defined Breaking Point and Fiber Management Cover |
| Poids à l'expédition | 73 kg |
| Unités par livraison | 1/1 |