text.skipToContent text.skipToNavigation

FAN-LGYE-BNO-96E-MBBAB-MK

Armoire de distribution Fast Acces Network (FAN)  Armoire de distribution Fast Acces Network (FAN)

Contact Distributor for Lead Time

You might also be interested in
General Specifications
Product Number FAN-LGYE-BNO-96E-MBBAB-MK
Marque FAN - Fast Access Network
Type de produit Armoires FTTx
Type d'accès Accès frontal
Type de montage Montage en armoire 
Option d'épissure Oui
Application Carrier Networks,  Fiber to the Premises 
Standards
RoHS Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU
Approvals and Listings RC 2 according to DIN EN 1630 
Design and Test Criteria IP54 
Conception
Verrouillable Oui
Type de cassette d'épissure MAX Plateau d'épissures
Matériau du boîtier Polyester en fibre de verre renforcée
Capacité de fibre de l'armoire 144
Nombre d'entrées de câbles 12
Entrée de câble Du bas
Capacité d'épissure 1728
Capacité des cassettes d'épissure 144
Configuration du câble de distribution Conduites de 7, 10 ou 12 mm
Type de boîtier Armoires FTTx
Couleur de l'armoire Gris
Type de protecteurs d'épissure Thermorétractable, sertissage
Stockage de fibres Sur demande
Nombre maximum de plateaux 144 SC / 72 SE
Décharge de tension - câble de distribution 96 x 7 mm, 10 mm ou 12 mm
Hauteur de plinthe 1060 mm (400 mm au-dessus du sol)
Mechanical Specifications
Cabinet Skin Weight 35 kg
Dimensions
Height 2060 mm
Width 754 mm
Depth 320 mm
Weight 66 kg
Ordering Information
Package Contents Fast Access Network Distribution Cabinet with Plinth including defined Breaking Point and Fiber Management Cover
Shipping Weight 73 kg
Units per Delivery 1/1