text.skipToContent text.skipToNavigation

FAN-LGYE-BNO-12F-KCCCD-WW

Répartiteur réseau Fast Access  avec 120 conduits SNR 7 mm ou SNR 10 mm

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit FAN-LGYE-BNO-12F-KCCCD-WW
Type de produit Armoires FTTx
Type de montage Montage en armoire 
Application Réseaux d'opérateurs,  Fibre jusqu'au domicile (FTTP) 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Approbations et homologations RC 2 conformément à la norme DIN EN 1630 
Critères de conception et de test IP54 
Conception
Verrouillable Non
Type de cassette d'épissure Cassette pour épissures K7
Matériau du boîtier Polyester en fibre de verre renforcée
Nombre d'entrées de câbles 12
Configuration du câble de distribution 120 x 7 ou 10 mm conduites
Configuration du câble "feeder" jusqu'à 12 x 12 - 26 mm
Type de boîtier Fast Access Network Distribution
Couleur de l'armoire Gris
Stockage de fibres Sur demande
Plateaux préinstallés 0
Nombre maximum de plateaux 144 SC / 72 SE
Décharge de tension - Câble d'alimentation 3 conduites ou câbles de 13 - 15 mm
Décharge de tension - câble de distribution 120 x 7 ou 10 mm conduites
Gestion de câbles 1 x trieuse hybride à tube à structure libre,  3 x organiseur de microcâbles 36 x 2,5-4 mm,  8 x faisceau de conduites de protection de 5 mm et 24 x 2,5 mm 
Hauteur de plinthe 1060 mm (400 mm au-dessus du sol)
Dimensions
Hauteur 2060 mm
Largeur 754 mm
Profondeur 310 mm
Informations pour commander
Contenu du colis Fast Access Network Distribution Cabinet with Plinth including defined Breaking Point and Fiber Management Cover
Unités par livraison 1/1