text.skipToContent text.skipToNavigation

FAN-LGYE-BNO-60A-K0BAB-WW

Répartiteur réseau Fast Access  L, jusqu’à 60 conduits, pour le système K7, avec poignée RC2, 60x10/12

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit FAN-LGYE-BNO-60A-K0BAB-WW
Marque FAN - Réseau à accès rapide
Type de produit Armoires FTTx
Type d'accès Accès frontal
Type de montage Montage en armoire 
Option d'épissure Oui
Application Réseaux d'opérateurs,  Fibre jusqu'au domicile (FTTP) 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Approbations et homologations RC 2 conformément à la norme DIN EN 1630 
Critères de conception et de test IP54 
Conception
Verrouillable Non
Type de cassette d'épissure Cassette pour épissures K7
Matériau du boîtier Polyester en fibre de verre renforcée
Nombre maximum de câbles dans l'unité de base avec accessoires 60
Nombre d'entrées de câbles 12
Entrée de câble Du bas
Capacité d'épissure 1080
Configuration du câble de distribution 60 x 10 ou 12 mm conduite
Configuration du câble "feeder" jusqu'à 12 x 12 - 26 mm
Type de boîtier Fast Access Network Distribution
Couleur de l'armoire Gris
Type de protecteurs d'épissure Thermorétractable, sertissage
Nombre de ports 60
Stockage de fibres Sur demande
Plateaux préinstallés 0
Nombre maximum de plateaux 144 SC / 72 SE
Décharge de tension - Câble d'alimentation 3 conduites ou câbles de 13 - 15 mm
Décharge de tension - câble de distribution 60 x 10 ou 12 mm conduite
Hauteur de plinthe 1060 mm (400 mm au-dessus du sol)
Dimensions
Hauteur 2060 mm
Largeur 754 mm
Profondeur 310 mm
Poids 66 kg
Informations pour commander
Contenu du colis Fast Access Network Distribution Cabinet with Plinth including defined Breaking Point and Fiber Management Cover
Unités par livraison 1/1