text.skipToContent text.skipToNavigation

FAN-NVT144K7-GY-96-WW

Répartiteur réseau Fast Access  FAN-NVT144K7-GY-96-WW

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit FAN-NVT144K7-GY-96-WW
Marque FAN - Réseau à accès rapide
Type de produit Armoires FTTx
Type d'accès Accès frontal
Type de montage Montage en armoire 
Option d'épissure Oui
Application Réseaux d'opérateurs,  Fibre jusqu'au domicile (FTTP) 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Approbations et homologations RC 2 conformément à la norme DIN EN 1630 
Critères de conception et de test IP54 
Conception
Verrouillable Oui
Type de cassette d'épissure Cassette pour épissures K7
Matériau du boîtier Polyester en fibre de verre renforcée
Capacité de fibre de l'armoire 144
Nombre d'entrées de câbles 12
Entrée de câble Du bas
Capacité d'épissure 1728
Capacité des cassettes d'épissure 144
Configuration du câble de distribution Conduites de 7, 10 ou 12 mm
Type de boîtier Fast Access Network Distribution
Couleur de l'armoire Gris
Type de protecteurs d'épissure Thermorétractable, sertissage
Stockage de fibres Sur demande
Nombre maximum de plateaux 144 SC / 72 SE
Décharge de tension - câble de distribution 96 x 7 mm, 10 mm ou 12 mm
Hauteur de plinthe 1060 mm (400 mm au-dessus du sol)
Caractéristiques mécaniques
Poids de l'enveloppe de l'armoire 35 kg
Dimensions
Hauteur 2060 mm
Largeur 754 mm
Profondeur 320 mm
Poids 66 kg
Informations pour commander
Contenu du colis Fast Access Network Distribution Cabinet with Plinth including defined Breaking Point and Fiber Management Cover
Poids à l'expédition 73 kg
Unités par livraison 1/1