Répartiteur réseau Fast Access
Le distributeur Fast Access Network est un composant essentiel du réseau FTTH avec tubes et mini-câbles. Il permet de répartir les fibres du câble principal (HK) vers de nombreux câbles de connexion ou de dérivation (VzK) des clients et de les gérer. Toutes les connexions sont épissées. L'utilisation de connecteurs n'est pas prévue.
Le NVT peut être utilisé pour des architectures P2P ou P2MP. Tous les répartiteurs avec un rapport de répartition jusqu'à 1:32, ainsi que les filtres WDM, peuvent être intégrés dans les cassettes.
Le boîtier est léger et modulaire. Les pièces individuelles telles que les panneaux latéraux, le toit ou les portes peuvent être facilement remplacées pendant le fonctionnement. Au niveau du sol, le distributeur dispose d'un point de rupture prédéterminé.
Produits
| Référence du produit | Nom du produit | |
|---|---|---|
| FAN-LGYE-BNO-12F-KCCCC-WW | Répartiteur réseau Fast Access, pour 120 microtubes, Ø 7–12 mm, système de gestion des fibres K7 pour jusqu’à 144 emplacements de plateaux d’épissure, plateaux d’épissure non inclus | |
| FAN-LGYE-BNO-60A-K0BBA-WW | Répartiteur réseau Fast Access, our 60 microtubes, Ø 7–12 mm, système de gestion des fibres K7 pouvant accueillir jusqu’à 144 emplacements pour plateaux d’épissure ; plateaux d’épissure non fournis | |
| FAN-LGYE-BNO-96E-KBBAB-WW | Répartiteur réseau Fast Access, pour 96 microtubes, Ø 7–12 mm, système de gestion des fibres K7 pouvant accueillir jusqu’à 144 emplacements pour plateaux d’épissure, plateaux d’épissure non fournis | |
| FAN-LGYE-BNO-96C-KBBAB-WW | Répartiteur réseau Fast Access, L, jusqu’à 96 conduits, pour le système K7, avec poignée RC2, 96x7/10+6x12 | |
| FAN-LGYE-BNO-12F-MCCCC-WW | Répartiteur réseau Fast Access, pour 120 microtubes, Ø 7–12 mm, système de gestion des fibres MAX pouvant accueillir jusqu’à 144 emplacements pour plateaux d’épissure, plateaux d’épissure non fournis | |
| FAN-LGYE-BNO-60A-M0BBA-WW | Répartiteur réseau Fast Access, pour 60 microtubes, Ø 7–12 mm, système de gestion des fibres MAX pouvant accueillir jusqu’à 144 emplacements pour plateaux d’épissure ; plateaux d’épissure non inclus | |
| FAN-LGYE-BNO-96E-MBBAB-WW | Répartiteur réseau Fast Access, pour 96 microtubes, Ø 7–12 mm, système de gestion des fibres MAX pour jusqu’à 144 emplacements de plateaux d’épissure, plateaux d’épissure non inclus | |
| FAN-LGYE-BNO-96E-KBBAB-MK | Répartiteur réseau Fast Access, pour 96 microtubes, Ø 7–12 mm, Système de gestion des fibres K7 pouvant accueillir jusqu’à 144 emplacements pour plateaux d’épissure, comprenant 144 plateaux d’épissure | |
| FAN-LGYE-BNO-96E-MBBAB-MK | Répartiteur réseau Fast Access, pour 96 microtubes, Ø 7–12 mm, système de gestion des fibres MAX pouvant accueillir jusqu’à 144 emplacements pour plateaux d’épissure, comprenant 144 plateaux d’épissure | |
| FAN-LGYE-BNO-12F-KCCCC-MK | Répartiteur réseau Fast Access, pour 120 microtubes, Ø 7–12 mm, Système de gestion des fibres K7 pouvant accueillir jusqu’à 144 emplacements pour plateaux d’épissure, comprenant 144 plateaux d’épissure | |
| FAN-LGYE-BNO-12F-MCCCC-MK | Répartiteur réseau Fast Access, pour 120 microtubes de Ø 7 à 12 mm, système de gestion des fibres MAX pouvant accueillir jusqu’à 144 emplacements pour plateaux d’épissure, comprenant 144 plateaux d’épissure | |
| FAN-LGYE-BNO-60A-K0BBA-MK | Répartiteur réseau Fast Access, pour 60 microtubes Ø 7–12 mm, système de gestion des fibres K7 pouvant accueillir jusqu’à 144 emplacements pour plateaux d’épissure, avec 144 plateaux d’épissure | |
| FAN-LGYE-BNO-60A-M0BBA-MK | Répartiteur réseau Fast Access, pour 60 microtubes, Ø 7–12 mm, système de gestion des fibres MAX pouvant accueillir jusqu’à 144 emplacements pour plateaux d’épissure, avec 144 plateaux d’épissure |