ECO-SPLKIT-MFT-CR
Kit cassette d'épissure ECO Kit d'épissures MFT pour panneau ECO
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
| Référence du produit | ECO-SPLKIT-MFT-CR |
| Option d'épissure | Oui |
| Application | Data center, Réseaux d'entreprise |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
| Températures, installation | -5 °C - 50 °C |
| Températures, fonctionnement | -20 °C - 60 °C |
Conception
| Nombre de fibres | 24 |
| Type de protecteurs d'épissure | Non disponible |
| Nombre de protecteurs d'épissure | 0 |
Dimensions
| Poids | 0,1 kg |
Informations pour commander
| Contenu du colis | 2 x MFT Splice cassettes with holder for crimps, 1 x cover, 8 x spiral tube 16mm long |
| Unités par livraison | 1/1 |