ECO-SPLKIT-MFT-HS
Kit cassette d'épissure ECO Kit d'épissures MFT pour panneau ECO, thermorétractable
You might also be interested in
General Specifications
Product Number | ECO-SPLKIT-MFT-HS |
Option d'épissure | Oui |
Application | Data center, Réseaux d'entreprise |
Catégorie de fibre optique | Multimode / monomode |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
Températures, installation | -5 °C to 50 °C |
Températures, fonctionnement | -20 °C to 60 °C |
Conception
Nombre de fibres | 24 |
Type de protecteurs d'épissure | Non disponible |
Nombre de protecteurs d'épissure | 0 |
Dimensions
Poids | 0,1 kg |
Informations pour commander
Contenu du colis | 2 x MFT Splice cassettes with holder for heatshrinks, 1 x cover, 8 x spiral tube 16mm long |
Unités par livraison | 1/1 |