text.skipToContent text.skipToNavigation

S46998-A2-R316

MAX - cassette d'épissure  MAX - cassette d'épissure

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Vous pourriez également être intéressé par
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Nombre maximum de fibres 2
Système MAX
Type de protecteurs d'épissure Sertir
Dimensions
Hauteur 10 mm
Largeur 155 mm
Profondeur 105 mm
Poids 0,1 kg
Informations pour commander
Unités par livraison 1/1
Hauteur du colis 30 mm
Largeur du colis 170 mm
Profondeur du colis 115 mm