text.skipToContent text.skipToNavigation

PCH-01U-SPL

Protections de connecteurs Pretium® (PCH)  Protections de connecteurs Pretium® (PCH)

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit PCH-01U-SPL
Type de produit Boîtiers
Type de câble 250 µm
Type d'accès Accès frontal fixe
Type de montage Montage en baie 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Répertorié UL Normes de sécurité américaines et canadiennes
Conception
Verrouillable Oui
Type de cassette d'épissure Plateau multifonction
Entrée de câble Avec encoche
Type de boîtier PCH
Nombre de cassettes par boîtier 2
Type de panneau ou de module CCH
Type de pigtail 900 µm
Options de cassette d'épissure 4 catégorie 2R, 2 catégorie 4R
Capacité en fibre Jusqu'à 24 fibres avec connecteurs compatibles FC / SC / ST®, ou jusqu'à 48 avec connecteurs LC
position de verrouillage Avant ou arrière
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur Gris
Type d'adaptateur SC
Connector Specs
Type de connecteur SC
Dimensions
Hauteur 445 mm
Poids 5,3 kg
Informations pour commander
Encombrement 1 U
Contenu du colis Housing; Installation Guide; 2 Blank Panels; unit ID label; port identification label for 2 panels; 2 #10-32 x .38 screws; 8 #10-32 x 50 screws; 4 #12-24 x 50 screws; 4 1/8 x 4-in tie wrap, white; 2 spiral wraps, 2 ft; central member strain-relief clamp kit; left bracket for mounting UCC clamp; right bracket for mounting UCC clamp; universal cable clamp (UCC) kit with 5 cable inserts; 2 #6-32, SS nylon self-locking hex nut
Poids à l'expédition 8,5 kg
Unités par livraison 1/1

Compatibilité avec les modules des systèmes Plug & Play™

Conçu pour le support technique des systèmes Plug & Play™

Épissures dans les Boîtiers

Permet d'enregistrer l'espace de rack et le coût du second boîtier

Haut amovible (1U, 2U)

Maximise la facilité d'accès

Face avant transparente (04U et 02U)

Permet de voir tout en protégeant les cordons de raccordement installés

Grands guides de fibres amovibles à l'avant

Gestion efficace des hautes densités de cordons de raccordement