PCH-02U-SPL
Protections de connecteurs Pretium® (PCH) Protections de connecteurs Pretium® (PCH)
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
| Référence du produit | PCH-02U-SPL |
| Type de produit | Boîtiers |
| Type d'accès | Accès frontal fixe |
| Type de montage | Montage en baie |
| Application | Data center, Réseaux d'entreprise |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
| Répertorié UL | Normes de sécurité américaines et canadiennes |
Conception
| Verrouillable | Oui |
| Type de cassette d'épissure | Plateau multifonction |
| Entrée de câble | Avec encoche |
| Type de boîtier | PCH |
| Nombre de cassettes par boîtier | 4 |
| Type de panneau ou de module | CCH |
| Options de cassette d'épissure | 6 catégorie 2R, 2S, 2S long, 3 catégorie 4R, 4S, 4S large |
| Capacité en fibre | Jusqu'à 48 fibres avec connecteurs compatibles FC/SC/ST®, ou jusqu'à 96 avec connecteurs LC |
| position de verrouillage | Avant ou arrière |
Conception
| Couleur du boîtier de l'adaptateur | Gris |
Dimensions
| Hauteur | 89 mm |
| Poids | 5,9 kg |
Informations pour commander
| Contenu du colis | Housing; Installation Guide; 4 blank panels; unit ID label; 2 port identification labels for 2 panels; 3 #6-32 x .25 screws; 8 #10-32 x 50 screws; 4 #12-24 x 50 screws; 8 1/8 x 4-in tie wraps, white; spiral wrap, 2 ft; central member strain-relief clamp kit; bracket for mounting UCC clamp; universal cable clamp (UCC) kit with 5 cable inserts; double-sided hook and loop strap, 5/8-in; bracket to hold BTF kit; 2 #6-32, SS nylon self-locking hex nut |
| Poids à l'expédition | 9,5 kg |
| Encombrement | 2 U |
| Unités par livraison | 1/1 |
Compatibilité avec les modules des systèmes Plug & Play™
Conçu pour le support technique des systèmes Plug & Play™
Épissures dans les Boîtiers
Permet d'enregistrer l'espace de rack et le coût du second boîtier
Haut amovible (1U, 2U)
Maximise la facilité d'accès
Face avant transparente (04U et 02U)
Permet de voir tout en protégeant les cordons de raccordement installés
Grands guides de fibres amovibles à l'avant
Gestion efficace des hautes densités de cordons de raccordement