Protections de connecteurs Pretium® (PCH)

Les protections de connecteurs Pretium® (PCH) montés en rack sont disponibles en tailles 1U, 2U et 4U et se montent dans des racks ou des armoires de 19 pouces. Associés aux modules, panneaux, harness, trunks et jarretières, ils offrent une solution de bout en bout pour votre réseau fibre optique.
Unité de hauteur
Nombre de tiroirs
Type de module
Type de cassette
Vous pourriez également être intéressé par
Produits
Référence du produit | Nom du produit | |
---|---|---|
PCH-01U | Protections de connecteurs Pretium® (PCH) | |
PCH-01U-SPL | Protections de connecteurs Pretium® (PCH) | |
PCH-02U | Protections de connecteurs Pretium® (PCH) | |
PCH-02U-SPL | Protections de connecteurs Pretium® (PCH) | |
PCH-04U | Protections de connecteurs Pretium® (PCH), 4 unités de rack, contient 12 cassettes à traversées CCHE | |
PCH-04U-SPL | Protections de connecteurs Pretium® (PCH) | |
PCH-M3-01U | Protections de connecteurs Pretium® (PCH), 1 unité de rack, contient 3 modules CCHE Plug & Play™ à profondeur réduite |