PCH-01U
Protections de connecteurs Pretium® (PCH) Protections de connecteurs Pretium® (PCH)
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit | PCH-01U |
Code EAN | 4056418191829 |
Type de produit | Matériel montable en baie |
Type de montage | Armoires 19", Armoires 21" |
Application | Data center, Réseaux d'entreprise |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Répertorié UL | Normes de sécurité américaines et canadiennes |
Normes | Normes de sécurité américaines et canadiennes |
Conception
Type de boîtier | PCH |
Disponibilité du verrouillage | Avant ou arrière |
Nombre de cassettes par boîtier | 2 |
Type de panneau ou de module | CCH |
Options de cassette d'épissure | 4 catégorie 2R, 2 catégorie 4R |
Capacité en fibre | Jusqu'à 24 fibres avec connecteurs compatibles FC / SC / ST®, ou jusqu'à 48 avec connecteurs LC |
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur | Gris |
Dimensions
Hauteur | 445 mm |
Informations pour commander
Contenu du colis | Housing; Installation Guide; 2 Blank Panels; unit ID label; port identification label for 2 panels; 2 #10-32 x .38 screws; 8 #10-32 x 50 screws; 4 #12-24 x 50 screws; 4 1/8 x 4-in tie wrap, white; 2 spiral wraps, 2 ft; central member strain-relief clamp kit; left bracket for mounting UCC clamp; right bracket for mounting UCC clamp; universal cable clamp (UCC) kit with 5 cable inserts; 2 #6-32, SS nylon self-locking hex nut |
Poids à l'expédition | 5 kg |
Encombrement | 1 U |
Unités par livraison | 1/1 |
Compatibilité avec les modules des systèmes Plug & Play™
Conçu pour le support technique des systèmes Plug & Play™
Épissures dans les Boîtiers
Permet d'enregistrer l'espace de rack et le coût du second boîtier
Haut amovible (1U, 2U)
Maximise la facilité d'accès
Face avant transparente (04U et 02U)
Permet de voir tout en protégeant les cordons de raccordement installés
Grands guides de fibres amovibles à l'avant
Gestion efficace des hautes densités de cordons de raccordement