FQ100081717
Terminal PBO Terminal PBO
Spécifications générales
| Référence du produit | FQ100081717 |
| Type de produit | Boitier de distribution |
| Environnement | Intérieur |
| Type de montage | Montage mural |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
| Critères de conception et de test | IP 44 / IK 06 |
Conception
| Couleur | Gris clair |
| Nombre maximum de plateaux | 4 |
| Capacité totale d'épissures | 48 épissures monofibre |
| Entrées | 1 - 2 feeder cable |
| Sorties | 12 |
Dimensions
| Hauteur | 213 mm |
| Largeur | 240 mm |
| Profondeur | 73 mm |
Informations pour commander
| Unités par livraison | 5/1 |