text.skipToContent text.skipToNavigation

Casete de empalme con pigtails CCH

Los casetes de empalme CCH con pigtail permiten realizar en campo un empalme más rápido y una fácil gestión modular de la conectorización dentro de la carcasa. Los casetes de empalme CCH con pigtail están precargados y enrutados previamente para un empalme por fusión rápido de pigtails de fibra individual o ribon, utilizando la misma plataforma de ahorro de espacio que el casete de empalme CCH estándar.


Productos

Número del producto Nombre del producto
CCH-CS12-59-P00RE Module CCH avec pigtails, 12 FO, SC UPC duplex, monomode (OS2), simplex (250 µm)
CCH-CS12-59-P00RJ CCH - Module d'épissure avec pigtails
CCH-CS12-6C-P00RE CCH - Module d'épissure avec pigtails
CCH-CS12-6T-P00RE CCH - Module d'épissure avec pigtails
CCH-CS12-A9-P00RE CCH - Module d'épissure avec pigtails
CCH-CS12-E4-P00QE Cassette CCH avec pigtail, 12 FO, LC duplex, turquoise, 50 µm multimode (OM4)
CCH-CS12-E7-P00TE Module CCH avec pigtail, 12 FO, SC duplex, turquoise, 50 µm multimode (OM/4)
CCH-CS12-G7-P00BE CCH - Module d'épissure avec pigtails
CCH-CS24-A9-P00RE Module CCH avec pigtails, 24 FO, LC UPC duplex, monomode (OS2), simplex (250 µm)
CCH-CS24-A9-P00RJ Module CCH avec pigtails, 24 FO, LC UPC duplex, monomode (OS2), ruban
CCH-CS24-AD-P00QE Module CCH avec pigtails, 24 FO, LC duplex avec obturateur, multimode 50 µm (OM3)
CCH-CS24-AD-P00TE Module CCH avec pigtails, 24 FO, LC duplex avec obturateur, multimode 50 µm (OM3)
CCH-CS24-AE-P00RE Module CCH avec pigtails, 24 FO, LC UPC duplex, avec obturateur, bleu, monomode (OS2)
CCH-CS24-AE-P00RJ CCH - Module d'épissure avec pigtails
CCH-CS24-AV-P00QE Module CCH avec pigtails, 24 FO, LC duplex avec obturateur, OM4, violet
CCH-CS24-D3-P00BE CCH - Module d'épissure avec pigtails
CCH-CS24-E4-P00QE CCH - Module d'épissure avec pigtails
CCH-CS24-E4-P00TE Module CCH avec pigtails, 24 FO, LC PC duplex, multimode 50 µm (OM3), monomode (250 µm)
CCH-CS36-AE-P00RJ CCH - Module d'épissure avec pigtails
CCH-CS36-AF-P00RJ CCH - Module d'épissure avec pigtails