EDGE-CS12-AE-P00RJ
EDGE™ Splice Cassette EDGE™ Splice Cassette
Spécifications générales
Référence du produit | EDGE-CS12-AE-P00RJ |
Code EAN | 4056418147147 |
Type de produit | Cassettes |
Catégorie de fibre optique | Monomode (OS2) |
Application | Data center LAN/SAN |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
Températures, installation | -5 °C - 50 °C |
Températures, fonctionnement | -20 °C - 60 °C |
Plage de température, stockage | -25 °C - 70 °C |
Conception
Nombre de fibres | 12 |
Couleur de l'adaptateur avant | Bleu |
Type de connecteur (avant) | LC avec volet anti-poussière intégré |
Type de boîtier | Cassettes |
Type de panneau ou de module | EDGE™ |
Capacité en fibre | 12 |
Nombre d'adaptateurs par panel | 6 |
Conception
Type d'adaptateur | LC Duplex avec volet anti-poussière intégré |
Optical Specification - Hardware
Perte d'insertion du module, maximum | 0,25 dB |
Réflectance du pigtail | -55 dB |
Connector Specs
Type de connecteur | LC duplex |
Matériau de la férule | Céramique |
Informations pour commander
Capacité du module | 12 |
Unités par livraison | 1/1 |