text.skipToContent text.skipToNavigation

EMOD8-CP08-AD

EDGE8® Adapter Panels, LC  EDGE8® Adapter Panels, LC

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

General Specifications
Product Number EMOD8-CP08-AD
Type de produit Panneaux
Application Data center 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Nombre de fibres 8
Type de connecteur (arrière) LC
Couleur de l'adaptateur arrière Turquoise
Type d'adaptateur, niveau maître LC duplex avec volet anti-poussière intégré
Couleur de l'adaptateur avant Turquoise
Type de boîtier Panneaux
Nombre d'adaptateurs 4
Conception
Style d'adaptateur Shuttered
Type d'adaptateur SC duplex
Dimensions
Profondeur 127 mm
Poids 1 kg
Informations pour commander
Poids à l'expédition 2 kg
Unités par livraison 1/1
Installation
Can be installed or removed from the front or rear of a housing
Key identifiers
Gray color for easy identification as a Base-8 component
Network upgrades
Facilitate in easy-open containers
12 color-coded mechanical key positions
Prevents mismatch of networks
Adapter options
Adapters are colored to provide network segmentation
8F Panel
Provide LC connection points between LC uniboot trunks and uniboot patchcords