text.skipToContent text.skipToNavigation

ETM8-50C-G-R

EDGE8® Tap Module  4-Port; Conf C (MTP-MTP); SMF; 50/50 Split Ratio (Rear Tap)

Livraison normale en 42 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit ETM8-50C-G-R
Code EAN 4056418321578
Type de produit Panneaux et Modules
Catégorie de fibre optique SM flexion améliorée (OS2)
Type de montage Montage en baie 
Application Data center LAN/SAN 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Nombre de fibres 8
Type de connecteur (arrière) MTP®
Couleur de l'adaptateur arrière Noir (femelle) / Rouge (femelle)
Couleur de l'adaptateur avant Noir (mâle)
Type de connecteur (avant) MTP®
Type de boîtier Panneaux et Modules
Type de panneau ou de module EDGE8®
Nombre d'adaptateurs par panel 1
Conception du câble
Polarité Universel
Optical Specification - Hardware
Rapport de division Live/Tap 50/50
Longueurs d'onde 1310 nm / 1550 nm
Dimensions
Largeur 129 mm
Profondeur 1181 mm
Poids 16 kg
Informations pour commander
Contenu du colis Modules packaged in individual blister packs.
Unités par livraison 1/1
Shuttered adapters
Creates one-hand operation while eliminating the need to remove and store dust caps
VFL-compatible shutters
Decreases time needed to test and troubleshoot a link
Key identifiers
8 on module and slider for easy identification as a Base-8 component
Insertion dans les boîtiers par l'avant et l'arrière
Réduit le temps de préparation et d'installation des modules

Haute densité

Le module permet d'utiliser 576 fibres dans un Boîtiers 4U et 144 fibres dans un Boîtiers 1U

Faible perte d'insertion (faible perte)

L'amélioration des performances permet d'augmenter le nombre de paires raccordées et/ou d'allonger les distances de liaison

Universal wiring
Decreases complexity and risks associated with managing polarity during moves, adds and changes