text.skipToContent text.skipToNavigation

LDC-CP1P-11

Lightguide Distribution Center (LDC) Connector Panel, LGX Compatible  Lightguide Distribution Center (LDC) Connector Panel, LGX Compatible

Livraison normale en 21 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit LDC-CP1P-11
Type de produit Panneaux et Modules
Catégorie de fibre optique Monomode (OS2)
Application Réseaux d'opérateurs,  Environnements CATV,  Bureau central 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Nombre de fibres 6
Configuration du connecteur FC
Type de boîtier LDC
Type de panneau ou de module LDC
Conception du câble
Nombre de fibres 6
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur Platine
Type d'adaptateur FC
Specifications - Connector A
Polissage UPC
Informations pour commander
Unités par livraison 1/1
Accommodates standard connector types
Reduces inventory
Individual connector adapters
Enable easy connector access
Integrated fibre routing and bend-radius protection
Minimises insertion loss